제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 Mark 15 지향성 제어 밸브

영업부에 문의
Numatics Mark 15 시리즈는 콤팩트 디자인에 고유량을 결합한 방향 제어 밸브 제품입니다. 스풀-슬리브 기술을 채택하여 가혹한 환경에서도 업계 최고의 라이프사이클 성능과 신뢰성을 제공합니다. Mark 15 시리즈는 자동차, 병입, 스탬핑 및 프레스 작업장, 타이어 제조 공정과 같이 사이클 속도가 높은 설비에 적합합니다.

사양

밸브 작동공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿
파이프 / 포트 크기1/4"; 3/8"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF
작동 환경실내
미디어공기, 불활성 가스, 진공