제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 Mark 25 방향 제어 밸브

ASCO Numatics Mark 25 시리즈는 자동차 조립 응용 분야의 사이클 속도가 높은 설비에 적합한 방향 제어 밸브 제품입니다. 이 장치에는 ASCO Numatics 특허출원 스풀-슬리브 기술이 적용되어 있어 가혹한 환경에서 업계 최고의 반복성, 신뢰성 및 긴 사용 수명을 제공합니다.

사양

기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림
밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
매체공기, 불활성 가스, 진공
파이프/포트 크기1/4인치
포트 유형NPTF
유량2.0Cv~6.0Cv
운영 환경실내, 실외
표준 및 규정CSA