제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 Mark 3 지향성 제어 밸브

Numatics Mark 3 시리즈는 고유량 소형 방향 제어 밸브 제품입니다. 가혹한 조건에서 반복 가능하고 안정적인 성능을 제공하는 이 공압 밸브는 보틀링, 프레스 및 스탬핑 작업, 타이어 제조와 같이 사이클 속도가 높은 설비에 적합합니다. Mark 3 시리즈는 모듈식 설계를 채택하여 설치 및 구성이 용이합니다.

사양

밸브 작동공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿; 솔레노이드 - 직동식
파이프 / 포트 크기10-32"; 1/8"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
표준 및 규정CSA, UL
작동 환경실내
미디어공기, 불활성 가스, 진공