제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 Mark 40 지향성 제어 밸브

영업부에 문의
Numatics Mark 40 시리즈는 고속의 견고한 방향 제어 밸브로서 자동화 응용 분야에서 다양한 공압 실린더를 이용한 범용 서비스에 적합하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 가혹한 환경에 적합하게 정밀 제작되었으며, Numatics의 유명한 중첩 스풀-슬리브(lapped spool-and-sleeve) 기술이 적용되어 있습니다. 밸브의 유연한 디자인은 다양한 포트 및 배선 옵션을 통해 배관 및 엔지니어링을 쉽게 변경할 수 있습니다. Mark 40 시리즈는 자동차, 프레스 및 금속 스탬핑 및 타이어 제조 공정에 적합합니다.

사양

밸브 작동공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿; 솔레노이드 - 직동식
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8"; 3/4"
포트 유형NPTF
기능4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림, 4방향 - 5/3
작동 환경실내, 실외
미디어공기, 불활성 가스, 진공