제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

Numatics™ 시리즈 80 압력 조절기

ASCO Numatics 시리즈 80은 매우 정확한 압력 제어가 필요한 계측 및 산업 응용 분야에 통합되는 정밀 조절기 제품군입니다. 이 조절기는 지속적으로 소량의 공급 공기를 흐르게하거나 소비하며 높은 수준의 반복성을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 ASCO Numatics 80 시리즈 압력 조절기는 매우 민감하여 아주 작은 출력 압력 변화를 신속하게 보상합니다. 표준 및 고방출 버전으로 제공됩니다. 용도로는 공기 측정, 가스 혼합, 웹 장력조정, 롤 로딩 및 공기 호이스트가 있습니다.

사양

파이프/포트 크기1/4"; 3/8"
운영 환경실내, 실외