Numatics™ 시리즈 PBS 파워 블록 슬라이드

Numatics PBS 시리즈 파워 블록 슬라이드는 최소한의 공간에 공압 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이 슬라이드는 공기 실린더가 캐리지 어셈블리에 내장되어 있어 전체 길이를 줄입니다. 캐리지 어셈블리는 4개의 재순환 선형 볼 베어링과 2개의 경화강 가이드 샤프트로 지지되어 높은 신뢰성과 긴 사용 수명을 제공합니다. 이 슬라이드는 분석 및 진단 장비, 바이오 연료, 병입 라인, 상용 주방 및 세탁 장비에 적합합니다.

사양

내경 지름1 1/4&quot,
작동 환경부식, 실내, 습식 환경
스트로크최대 6"