Numatics™ 시리즈 SC 스윙 클램프

Numatics 시리즈 SC 스윙 클램프는 선형 운동과 회전 운동을 결합합니다. 피스톤 로드 내부에 특수 가공된 스플라인이 복합 동작을 일으킵니다. 클램프가 가압되어 확장되면 직선으로 이동하면서 체결된 표면에서 공구를 제거하여 손상을 방지합니다. 선형 이동을 완료한 후 회전하면서 클램프 암을 작업 유지 영역으로부터 멀리 돌립니다. Numatics 시리즈 SC는 와인 양조, 분석 및 진단 장비, 자동차, 병입 및 바이오 연료 공정에 적합하도록 설계되어 있습니다.

사양

내경 지름32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 25mm
작동 환경부식, 실내, 습식 환경