제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8220G027AC220/50D

부품 번호:

Asco-8220G027AC220/50D

US$1,124.00

수량:
장바구니에 담기
1 1/4 X 1 1/8 2NC BRASS 10.1/H

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight5.01 lbs
Kit Number304392
Coil ClassHT
Coil Number238810-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY