제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8220G031AC24/60D

부품 번호:

Asco-8220G031AC24/60D

US$1,896.00

수량:
장바구니에 담기
2 X 1-3/4 2NC 10.1/H W AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)43.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight9.00 lbs
Kit Number306807
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY