제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8220G404AC208/60D

부품 번호:

Asco-8220G404AC208/60D

US$286.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight0.99 lbs
Kit Number323482
Coil ClassFT
Coil Number238210-052-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1/2 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY