제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8220G411AC480/60,440/50D

부품 번호:

Asco-8220G411AC480/60,440/50D

US$995.00

수량:
장바구니에 담기
1 X 1 2NC BRASS 10.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency480 AC, 440 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number323479
Coil ClassHT
Coil Number238810-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY