제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8262H023VAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-8262H023VAC120/60,110/50D

US$134.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238210-132-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1/F AC
Seating ElastomerFKM