제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8262H080DC120/DCD

부품 번호:

Asco-8262H080DC120/DCD

US$167.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/64 2NC ST.ST.10.6/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-034-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY