제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8262H110JAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-8262H110JAC120/60,110/50D

US$183.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F W A

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-J
Coil Number238610-132-D
Orifice Size1/8
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerCR