제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8262H112AC24/60D

부품 번호:

Asco-8262H112AC24/60D

US$168.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.55 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY