제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8262H187VDC24/DCD

부품 번호:

Asco-8262H187VDC24/DCD

US$220.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.22.6/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassHB
Coil Number238910-106-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 22.6/H DC
Seating ElastomerFKM