제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8263H200VDC12/DCD

부품 번호:

Asco-8263H200VDC12/DCD

US$205.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHT
Coil Number238910-004-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerFKM