제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8263H210LTAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-8263H210LTAC120/60,110/50D

US$490.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 131 °F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)34
Seating ElastomerLT NBR