제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8263H240LTAC240/60D

부품 번호:

Asco-8263H240LTAC240/60D

US$409.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight1.19 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassHT
Coil Number238610-058-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)23
Seating ElastomerLT NBR