제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8263H305AC24/60D

부품 번호:

Asco-8263H305AC24/60D

US$294.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325029
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY