제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8340A003AC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-8340A003AC120/60,110/50D

US$2,096.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/64 GP 4-WAY 16.7 W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.1
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Order Code1892
Kit Number302753
Coil ClassF
Coil Number064982-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/64 in
Watt Rating16.7 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Holding Current (VA)36
Seating ElastomerPOLYETHYLENE
Mounting DirectionANY