제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 340 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 340 시리즈 라인의 솔레노이드 밸브는 실린더 제어에 적합한 공기 전용 설계를 포함합니다. 최대 8개의 단일 및 이중 솔레노이드 밸브를 조합하여 매니폴드에 설치할 수 있습니다. 이 밸브는 분석 및 진단 장비, 집진기 시스템, 난방 장비, 정제 응용 분야에 적합합니다.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FB
    H
    HB
    SD
    0.1
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    1/4"
    NPT
    16.7 W
    17.1 W
    4 way
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 93 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    제품 유형
    매체
    전압
    최소 주변 온도
    제품 중량
    최대 운영 압력(공기)
    파이프/포트 크기
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(PSI)
    최대 주변 온도
    전력량
    밸브 기능
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8340A003AC120/60,110/50D

    ASCO 8340A003AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄F0.1
    US$2,096.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC110/50D

    ASCO 8340G001AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC115/50D

    ASCO 8340G001AC115/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,777.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8340G001AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC120/60D

    ASCO 8340G001AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC220/50D

    ASCO 8340G001AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC220/60D

    ASCO 8340G001AC220/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,777.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC24/60,22/50D

    ASCO 8340G001AC24/60,22/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿50/60 Hz알루미늄FB
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC24/60D

    ASCO 8340G001AC24/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿60 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8340G001AC240/60,220/50D

    ASCO 8340G001AC240/60,220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄FB0.1
    US$1,513.00
    목록에 추가