제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8340G001AC24/60,22/50D

부품 번호:

Asco-8340G001AC24/60,22/50D

US$1,513.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC