제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8340G001AC24/60D

부품 번호:

Asco-8340G001AC24/60D

US$1,513.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/64 4 ALUMIN17.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.10/0.09
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.90 lb
Kit Number302751
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Min - Max Ambient Temperature32.00 - 125.00 °F
Min - Max Fluid Temperature32.00 - 130.00 °F
Orifice Size5/64 in
Voltage24 AC
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/64 4W ALUM 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerPOLYETHYLENE
Mounting DirectionANY