제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8353G059AC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-8353G059AC120/60,110/50D

1-1/X 2 2NC ALUMIN10.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)48.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316297
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 2 2NC 10.1/F AC
Mounting DirectionANY