제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 8353G059DC24/DCD

부품 번호:

Asco-8353G059DC24/DCD

1-1/X 2 2NC ALUMIN22.6/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)48.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316297
Coil ClassFB
Coil Number238710-106-D
Orifice Size2 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 2 2NC 22.6/F DC
Mounting DirectionANY