제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8214G084AC24/60D

부품 번호:

Asco-EF8214G084AC24/60D

2 X 2-3/ 2NO ALUMIN20.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322468
Coil ClassFB
Coil Number272614-105-D
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 20.1/F AC