제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8214G271DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EF8214G271DC24/DCD

1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN15.8/F W

사양

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325741
Coil ClassFT
Coil Number501696-006-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC