제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8215C053AC240/60D

부품 번호:

Asco-EF8215C053AC240/60D

US$985.00

수량:
장바구니에 담기
1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)22.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight10.98 lbs
Kit Number304695
Coil ClassF
Coil Number099257-002-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 15.4/F AC
Seating ElastomerNBR