제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8220G093AC120/60D

부품 번호:

Asco-EF8220G093AC120/60D

US$784.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number310416
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY