제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8221G007MOAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-EF8221G007MOAC120/60,110/50D

US$1,253.00

수량:
장바구니에 담기
1 X 1 2NC BRASS 6.1/F W AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight4.81 lbs
Kit Number310420-MO
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY