제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8262H001VAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-EF8262H001VAC120/60,110/50D

US$186.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.1/F W A

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-V
Coil Number238214-032-D
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.1/F AC