제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8262H086DC110/DCD

부품 번호:

Asco-EF8262H086DC110/DCD

US$520.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.10.6/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR