제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8262H113DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EF8262H113DC24/DCD

US$217.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 5/32 2NC BRASS 18.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHB
Coil Number238514-106-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 18.6/H DC
Seating ElastomerNBR