제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8262H174AC240/60,220/50D

부품 번호:

Asco-EF8262H174AC240/60,220/50D

US$303.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.17.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.19 lbs
Kit Number323595
Coil ClassFB
Coil Number238614-158-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 17.1/F AC