제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8262H184TAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-EF8262H184TAC120/60,110/50D

US$281.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/8 2NC ST. ST. 10.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-T
Coil Number238614-032-D
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 10.1/F AC
Seating ElastomerPTFE