제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8263H210TDC24/DCD

부품 번호:

Asco-EF8263H210TDC24/DCD

US$407.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-T
Coil ClassHB
Coil Number238914-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 22.6/H DC