제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EF8327G042AC115-120/50-60D

부품 번호:

Asco-EF8327G042AC115-120/50-60D

US$1,007.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number123670
Coil ClassFT
Coil Number276002-032-D
Voltage & Frequency115-120-60 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 12.0/F AC