제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EFHT8215G030DC24/DCD

부품 번호:

Asco-EFHT8215G030DC24/DCD

US$469.00

수량:
장바구니에 담기
3/4 X 3/4 2NC ALUM 11.6/H W DC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight1.81 lbs
Kit Number302430
Coil ClassH
Coil Number238914-006-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT