제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ EVL8316G384VMBDC24/DCK

부품 번호:

Asco-EVL8316G384VMBDC24/DCK

1/2 X 5/8 3NC STAINL1.4 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318399-V
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 1.4/F DC