제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HB8214250CSAAC120/60D

부품 번호:

Asco-HB8214250CSAAC120/60D

US$610.00

수량:
장바구니에 담기
1 X 1 5/8 2NC GP 20/W H AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323632
Coil ClassHB
Coil Number222345-009-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 140 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 5/8 2NC AL 20.0/H AC
Seating ElastomerNBR