제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HB8214G030AC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-HB8214G030AC120/60,110/50D

3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316233
Coil Number238810-132-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H AC