제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HB8263H206VAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-HB8263H206VAC120/60,110/50D

US$293.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil, Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil Number238810-132-D
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H AC