제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ HT8215B070CSAAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-HT8215B070CSAAC120/60,110/50D

US$705.00

수량:
장바구니에 담기
1-1/2 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.12 lbs
Kit Number302352
Coil Number222345-001-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.4/H AC