제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JB8221G011AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-JB8221G011AC120/60,110/50

1-1/X 1 1/ 2NC BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310421
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F AC