제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JB8262H036AC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-JB8262H036AC120/60,110/50D

US$174.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 6.1/F AC