제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JKF8220G410AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-JKF8220G410AC120/60,110/50

1 X 1 2NC BRASS 10.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323478
Coil Number238612-032
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/F AC