제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JKF8262H080AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-JKF8262H080AC120/60,110/50

US$200.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/64 2NC ST.ST. 6.1/F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/64 2NC S.S. 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR