제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JPIS8223B303DC24/DC

부품 번호:

Asco-JPIS8223B303DC24/DC

US$1,586.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.20 / 2.77
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325211
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Orifice Size3/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 0.48/H DC