제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JSF8262H002AC220/50

부품 번호:

Asco-JSF8262H002AC220/50

US$100.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR